Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câbles chainflex® : le guidage de l'énergie facile

Trouver le câble le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner.

igus est le numéro 1 des câbles pour chaînes porte-câbles. Avec plus de 1.354 câbles sur stock, nous proposons la plus grande gamme de câbles dédiés aux chaînes porte-câbles. Elle comprend entre autres des câbles hybrides pour les différents systèmes d'entraînement, des câbles Ethernet économiques homologués CMX ou encore des câbles pour les tout petits rayons de courbure à partir de 4 x d.

Grâce au plus grand laboratoire de tests du secteur (2.750 m²), nous sommes les seuls à pouvoir offrir une garantie de 36 mois sur tous les câbles chainflex. L'outil de calcul de la durée de vie en ligne vous permet de calculer exactement la durée de vie escomptée du câble choisi. Nos câbles chainflex sont disponibles sur stock à partir de 1 unité.

Nouveaux produits phares :


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24