DuoGen est un chargeur de batteries breveté fonctionnant à l'énergie éolienne et hydraulique et destiné aux yachts en mer. Il vient d'être récompensé par une deuxième place dans le Hall of Fame du Yachting World Magazine pour ses performances sur la course Atlantic Rally for Cruisers. Le DuoGen avait besoin de paliers robustes et fiables pour bien fonctionner dans un milieu hostile. Si les paliers devaient être remplacés, ils devaient pouvoir l'être en pleine mer avec un minimum d'outils. L'arbre de l'entraînement principal est logé dans une rotule lisse igus® igubal® en polymères qui permet à l'arbre de dévier sous charge tout en poursuivant sa rotation. L'éolienne se tourne vers le vent en permettant à une pièce rotative en plastique moulé de tourner sur un tube en aluminium anodisé dur d'un diamètre extérieur de 7,6 cm (3 pouces). Deux paliers en iglidur® G sont insérés dans la pièce chaude pendant le moulage. Ces paliers prennent la taille correcte pendant que le moulage refroidit sur un gabarit.
Colin Barden
Directeur
Eclectic Energy Ltd.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24