Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Outil dynamométrique immergé utilisé pour tourner des tiges de vannes sur des structures sous-marines

Le palier qui tient le rotor de cet outil est soumis à des charges rotatives et latérales. L'outil a une vitesse de rotation comprise entre 6 et 10 tr/min selon la charge. Le côté entraînement du rotor est tenu directement par l'arbre du moteur hydraulique qui alimente l'outil. Le rotor est en inox et peut être utilisé dans l'eau de mer. La pointe de l'outil doit pouvoir s'insérer dans une interface standard ISO qui accueille l'arbre d'entraînement tourné par l'outil ainsi que les coupures en réaction au couple. La douille d'entraînement est montée sur ressort pour que l'outil soit facile à localiser sur l'entraînement. Ainsi, la douille peut être pressée dans le rotor par l'arbre d'entraînement. Lorsque l'outil est en rotation, le ressort pousse la douille sur l'arbre au moment de leur alignement. Ce mécanisme utilise une portion importante du diamètre du rotor. Si un roulement à billes traditionnel était utilisé, le diamètre de l'outil serait trop important pour pouvoir se loger dans l'interface. De plus, la lubrification et l'étanchement seraient à la fois complexes et lourds. La solution ? Un palier en polymère iglidur® inséré par pression. « Si j'avais utilisé un palier en bronze ou un matériau semblable, j'aurais eu une solution à la fois coûteuse et lourde, nécessitant en plus un graissage. Nous avons deux de ces outils, ils ont tous deux plus de 5 ans et nous n'avons jamais eu à nous préoccuper des paliers, nous contentant d'un examen visuel de routine. » "

Ian Harvey
Responsable de l'outillage
Rovtech

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24