Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Système de gestion de l'ancrage pour ROV sous-marins

Un système de gestion de l'ancrage a différents points de pivotement, de rotation et de translation. Il a la fonction d'un parking sous-marin pour un Remote Offshore Vehicle (ROV, véhicule téléguidé sous-marin) et peut être utilisé à des profondeurs allant jusqu'à 1.000 mètres. Il gère un câble d'ancrage souple reliant le courant électrique et les capteurs au ROV.

Ralph Manchester
SMD Hydrovision Limited

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24