Mon interlocuteur
Sélectionner un département

manus® d'or 2019 : appareil de nettoyage et d'inspection

L'objectif ambitieux consistait à mettre au point un mécanisme robuste, fiable et exigeant peu d'entretien pour le nettoyage et le contrôle de colonnes montantes et de tubes immergés. Auparavant, les interventions dans ce milieu extrêmement difficile étaient très compliquées et coûteuses pour les exploitants du secteur pétrolier et gazier. Les inspections était assurées par des véhicules télécommandés normaux ou par des plongeurs.
 
L'alternative proposée ici consiste en un appareil avec des axes X, Y et Z dans lequel un chariot pouvant effectuer des rotations de 360° collecte des données de grande qualité. L'appareil fait appel à différents produits igus® résistants à l'eau de mer qui permettent des mouvements précis et contrôlés. Les conditions difficiles n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement du système. En plus des nombreux paliers lisses iglidur® et guidages linéaires drylin®, une chaîne porte-câbles est aussi utilisée pour la rotation à 360°.

ToolTec Ltd, Neil Macdonald, Aberdeen, Royaume-Uni

Vous trouverez les produits utilisés ici


Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venues de secteurs très variés


Autres lauréats du manus® 2019

Concours manus®