« DualDocker » est un nouveau système d'amarrage pour yachts à voile et à moteur. Le principe d'accrochage est celui de l'attache de remorque sur une voiture. Deux bras de retenue forme un prisme stable avec le yacht. L'énergie cinétique venant du vent et des vagues est ainsi absorbée par de puissants amortisseurs et le yacht reste bien amarré dans le port même pendant une tempête. Des paliers igus® réalisés en iglidur® J, P et Z absorbent les forces énormes (jusqu'à 100.000 N) dans le logement. Tous les matériaux sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés à la chaleur et au froid.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24