Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Système de levage pour bateaux de plaisance

En eau de mer sans corrosion

 

Ce système de levage est utilisé sur les bateaux et les yachts pour mettre à la mer et remonter à bord de petits canots ou des jet-skis. Tous ses logements devaient être sans entretien, dans l'eau douce comme dans l'eau salée. L'utilisation de paliers lisses en iglidur® X permet de bien isoler électriquement les composants en différents métaux. Ce matériau offre également une grande résistance à la compression au niveau des logements tout en n'ayant qu'une faible absorption d'eau.

système de levage

Björn Bergfeld, Gerd Bär GmbH, Heilbronn (Allemagne)

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés.


Vers le concours manus®


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24