Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Planche à découper coulissante pour accéder à la poubelle

Cette planche à découper coulissante a été mise au point pour des cuisines haut de gamme. Elle avait besoin d'un palier fin qui garantisse un coulissement en douceur, ne se bouche pas et puisse être nettoyé facilement. Le système igus® drylin® N était idéal en raison de sa faible hauteur, du mouvement fluide qu'il garantit, de sa résistance à la saleté et de son absence d'entretien.

David Jordan
MD
Jordan Woodmachinery Ltd.

Liens :

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24