Cet engin de forage a été mis au point pour recueillir des échantillons du sol marin à une profondeur de 3.000 m. Il s'agit d'un instrument scientifique qui est utilisé dans des zones à l'environnement sensible. C'est la raison pour laquelle il a été fait appel à des paliers autolubrifiants en polymères afin d'éviter le risque de contamination associé à la graisse dans les paliers conventionnels. Un système à jambes pliantes a dû être mis au point et construit pour tenir l'engin de forage de 5 tonnes. Il ne devait pas être affecté par les pressions énormes liées aux conditions sous-marines. L'engin ne devait pas non plus être sensible aux basses températures. Troisième condition : le choix d'un matériau qui offre une protection cathodique sur le cadre de l'engin de forage principal dans un environnement très hostile. Après avoir examiné différentes solutions, les ingénieurs ont choisi des paliers en polymères en raison de leur longue durée de vie et de leur faible impact sur l'environnement. Différents polymères ont été considérés mais c'est le matériau igus® iglidur® X qui a été retenu.
Iain Pheasant
Ingénieur d'études
British Geological Survey
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24