Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Une charnière logeant dans la gouttière des panneaux de pont sur les grands yachts

une charnière

La charnière devait être invisible en position fermée mais son montage exigeait de modifier la gouttière. La solution ? Une combinaison d'éléments glissants et de pivots multiples permettant à la charnière de tenir dans la gouttière. Les charnières à pivot simple exposées ne peuvent pas s'ouvrir en raison de la courbure du pont. Les charnières en inox non dissimulées peuvent avoir des parties glissantes quand le pont est mouillé et ne se fondent pas dans la couverture en teck du pont. La durée de vie des charnières à simple pivot est de 3 à 4 ans. « J'ai téléchargé des fichiers CAO 3D disponibles sur le site web igus® et examiné les données de performance des différents types de pièces coulissantes et de paliers en présence d'eau de mer. J'ai choisi des paliers en polymères iglidur® H, drylin® T et WSQ. "

Paul Edmondson
Directeur
PE Marine Designz

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24