Solution
Nous travaillons avec Indspect depuis des années sur les systèmes linéaires. Les
modules linéaires drylin® SHT utilisés sont résistants à la corrosion et aux agents chimiques et ils n'ont pas besoin d'entretien. Ils sont faciles à nettoyer et ont une faible absorption d'humidité. Ils sont aussi légers et n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. Les tables linéaires à vis sont recommandées pour les milieux agressifs. Une version en inox avec des composants en acier résistants à la corrosion répond aux exigences les plus strictes du secteur alimentaire.
Le fabricant connaissait déjà les produits en raison de collaborations passées. Il peut ainsi remplir tous les critères d'hygiène et réduire le processus de vieillissement. Les produits peuvent donc être utilisés pendant des années.
Caméra et éclairage suivent lors des réglages dans les appareils de la société Indspect. Une table linéaire drylin® SHT a été utilisée ici presque dès le début. Une chaîne porte-câbles allant avec a été rajoutée plus tard. Elle protège les câbles sur les gros appareils qui font appel à de multiples caméras et rend le fonctionnement fiable. La
chaîne porte-câbles easy chain® de la série E14 peut être remplie facilement et rapidement dans le rayon externe. Un système à boutons pression maintient bien les maillons entre eux. Le petit pas garantit un déplacement régulier et silencieux.
Les systèmes n'ont fait l'objet d'aucune plainte rapportée à ce jour. Les équipements ne reviennent au fabricant que s'il doivent être transformés ou si un module doit être complété. Un entretien n'est pas nécessaire en raison de l'absence de graisse sur les systèmes linéaires. Les systèmes linéaires sont ainsi parvenus à répondre dès le début aux grands espoirs placés en eux par le secteur alimentaire. Cette satisfaction vaut aussi pour la commande d'unités entières, des tables linéaires par exemple. Il n'y a alors aucun travail de montage à assurer.