Mon interlocuteur
Sélectionner un département

L'unité linéaire testée dépasse de plus de 2 fois la durée de vie exigée

Lors du test numéro 428 dans le laboratoire de tests igus®, le comportement en usure de la lable linéaire à vis spéciale a été testé par un test de durée de vie. La table linéaire spéciale a été installée et testée en service continu avec les paramètres de test suivants :

Paramètres de test :

Course : 315 mm

Charge : 250 N (radiale, centrée)

Vitesse : 0,22 m/s

Pause cycle : 1 s

Vis : vis hélicoïdale, 10 x 25 mm

Ecrou : SWZ-W-3008 (longueur : 30 mm)

Installation : orientation horizontale

Résultats du test :

Nombre de cycles effectué avant arrêt : 544 000 cycles

Jeu axial après test : environ 0,6 mm

Couple après test : 0,8 Nm


L'unité linéaire était encore en état de marche lorsque le test a été arrêté.

Test cumulatif consommation d'énergie : 1. courant (A) I 2. nombre de cycles

Conclusion :

L'unité linéaire testée dépasse de plus de 2 fois la durée de vie exigée. L'unité a effectué 544 000 cycles au lieu des 200 000 exigés et à ce point le test a été arrêté.

Vis / palier, "solution à bague à piston" après le test :