Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Augmenter la durée de vie et baisser les coûts -
170 exemples pour guidages linéaires drylin® en ligne

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Améliorez la technicité de votre application avec les guidages linéaires drylin® et réduisez vos coûts d´au moins 25% (souvent même de 40 à 50%).

7 exemples pratiques sur 170

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

Reiner Oberle, Haas Maschinenbau GmbH

"La machine fonctionne sans le moindre problème depuis plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles."

Logement économique, durable et sans graisse

Dr.-Ing. Gert Fuhrmann / Hans-Georg Löseke

Lors de la conception du guidage du plateau, une grande importance a été accordée au choix d´un logement et d´un guidage économiques, durables, sans graisse et prêts à être montés. "

Un an et demi dans la saleté, la poussière et l´humidité

Carlos Pio dos Reis

"Même après un an et demi de service, le chariot et les rails de cette machine de sérigraphie sont en parfait état."

drylin® fait aussi ses preuves sous l´eau

Michael Zimmermann, Möve-Metall GmbH

"L´installation est en service depuis quelques mois déjà, les éléments igus® ont fait leurs preuves. ”

Réduction des coûts de fabrication

Raimann Holzoptimierung

"Le problème de saleté et de poussière a aussi disparu avec les guidages linéaires drylin®..."

Insensible aux éclats de verre

BOHLE AG

"L´absence de graisse au niveau du guidage fait que les éclats de verre n´adhèrent pas..."

Utilisation dans les environnements les plus durs

Manfred Rosam, SERRA Maschinenbau GmbH

"Depuis quelques années nous utilisons de plus en plus de palier polymères à différents endroits au sein de nos scieries. Ils font leur preuve dans des conditions les plus dures…"

Vous trouverez ici de nombreux autres exemples d´applications clients avec drylin®


A découvrir ici : augmentation de la durée de vie, réduction des frais d´entretien, réduction des coûts, description d´applications clients dans de nombreux autres secteurs et avec toutes les gammes de produits.

Conception de systèmes et calcul de la durée de vie drylin®

En quatre étapes, le système d´expertise drylin® effectue un contrôle de fonctionnement et calcule la durée de vie probable de votre application.

Nous aimerions aussi vous montrer comment améliorer la technicité de votre application