Mon interlocuteur
Sélectionner un département
drylin® SAW

Des unités linéaires drylin® SAW obtiennent des performances convaincantes en comparaison avec le produit d'un concurrent

Dans son propre laboratoire de tests, le spécialiste des plastiques en mouvement a comparé ses guidages linéaires drylin® W économiques et entièrement sans graisse au produit d'un concurrent lors d'un test d'usure et de fonctionnement. La rainure du rail du produit concurrent a cassé au bout de 8 040 cycles seulement. L'unité drylin® SAW, au contraire, a continué de fonctionner à la perfection, même après plus de 90 000 cycles à quatre fois la vitesse.

Paramètres du test Produit concurrent igus®
Cycles 125 mm 130 mm
Charge axiale 50 N De 25 N à 150 N
Vitesse 50 tr/min 400 tr/min (50% ED)
Essai 8 040 cycles > 90.000
Distance du test 2 km 23 km
Résultat du test Est défaillant Fonctionne encore


Unité linéaire drylin® SAW

Unité linéaire en trois tailles drylin® SAW