Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Configurateur drylin® N, guidage miniature NW-02-17

Commande d'un système complet

Configuration en quelques étapes seulement :

1. Choix du nombre de patins
2. Choix du type de patin
3. Saisie de la longueur des rails en mm
4. Sélection des options pour les patins
5. Sélection des options pour les rails

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les schémas et aux pages indiquées ci-dessous. Vous trouverez des informations plus précises sur les variantes à palier flottant dans les règles de conception.

1

Pas de palier flottant

2

Patin flottant dans l'axe z

3

Patin flottant dans l'axe y

4

Patin flottant dans l'axe yz

Application avec palier flottant

Système complet drylin® NK

Etape 1

Indiquez le nombre de patins souhaité.

technical drawing
Nombre de patins :
Plan rail + patin drylin® N
Plan technique drylin NW

Cotes et données techniques


Rail de guidage
 

Référence :L
maxi
aC4C5
mini
C6
maxi
hh1K1ly
[mm²]
lz
[mm²]
Poids
[g/m]
NS-01-17(-AR)2.00017602049,55,50,9Ø3,51.700120150

Chariot de guidage
 
Référence :H
±0,35
ACC2K3SpDpPoids [g]
NW-02-17(-P)69,62014M32,55,01,7
NW-22-17-3069,63018M32,55,02,4
NW-22-17-4069,64028M32,55,02,6