Les guidages igus® drylin® suivants ont été testés : N40, W10, T25 et T30.
Guidage linéaire drylin® NK-02-40-02
« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® NK-02-40-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308- 29573
Guidage linéaire drylin® TK-01-30-01
« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-30-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 3 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 0,1 m/s. »
Guidage linéaire drylin® TK-01-25-02
« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 5 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé).
Guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01
« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308-295 74