Solution
Sur cette nouvelle construction de Schuster et Vester, des
tables linéaires à vis drylin SHT de notre vaste système modulaire jouent maintenant un rôle essentiel. Les tables linéaires sans graisse sont entraînées par des vis trapézoïdales, des vis hélicoïdales ou des courroies crantées. Il y a toujours une solution adaptée, qu'elle soit en polymère ou en inox. Les tables linéaires sont sans graisse grâce à l'utilisation de paliers et d'écrous en polymère et elles offrent huit pas pour les filets trapézoïdaux et quatre pas pour les filets hélicoïdaux. Elles peuvent être montées horizontalement ou verticalement.
Toutes ces raisons expliquent pourquoi la machine de conditionnement renferme au total 13 tables drylin SHT pour les changements de format et les tâches de positionnement. Elles s'y acquittent de fonctions très variées :<br />
Positionnement du rouleau de filmDans la partie dépôt de film de la machine, le positionnement manuel du rouleau de film est assuré à l'aide d'une
table linéaire à vis drylin de type SHT-20-EWM avec un chariot entraîné et un chariot qui suit. L'anti-rotation est assuré par l'intermédiaire d'un palier flottant drylin.
Positionnement de la perforeuseLe positionnement automatisé de la perforeuse est assuré par l'intermédiaire d'une
table linéaire drylin SHT-12-EWM avec un chariot entraîné et un chariot qui suit ainsi que d'un
moteur pas à pas NEMA 17 .
Changement de format du poste de remplissageLes changements de format se font de manière uniquement automatique, contrairement aux tâches de positionnement que Veprotec propose tant en mode manuel qu'en mode automatisé. Le réglage au niveau du poste de remplissage avec les draps se fait à l'aide d'une
table linéaire à vis drylin SHT à laquelle est bridé un
moteur pas à pas NEMA 17.
Changement de format de l'étiqueteuseLe changement de format automatisé de l'étiqueteuse est assuré par l'intermédiaire d'une
table drylin SHT-20 avec
moteur NEMA 23.