Solution
C'est la raison pour laquelle cette installation de contrôle et de conditionnement utilise en différents endroits surtout des guidages linéaires drylin mais aussi des paliers lisses polymères iglidur.
Pour les réglages des côtés et du format permettant de régler la machine sur différentes tailles de boîtes, ce sont maintenant des
tables linéaires drylin SHT qui sont utilisées en raison de la précision de leurs réglages manuels (cf. photo 1 ci-dessous). Les
vis drylin utilisées sont robustes et permettent un réglage même en présence de fortes charges et de courses longues (photo 3).
Un
bloc rond en iglidur JB très résistant à l'usure sert de rouleau de transfert. Il a aussi un coefficient de frottement très bas et n'a pas besoin de graissage (photo 2).
Pour le transport des produits, il est fait appel à plusieurs rouleaux de pression qui maintiennent bien les produits dans la trajectoire voulue et permettent des cycles de traitement courts. Des
paliers lisses en iglidur J sans graisse et sans entretien font également leurs preuves en service continu dans les rouleaux (photo 4).
Les
tables linéaires à vis drylin SHT utilisées pour les changements de format du poste de contrôle et de conditionnement sont aussi utilisées pour le réglage de précision des capteurs. Elles garantissent une commande simple et une très grande disponibilité grâce à leur précision et à leur robustesse (photo 5).
Le module de Wipotec fait enfin aussi appel à des
roulements à billes xiros dans les rouleaux de guidage. Ils sont également conformes aux exigences du FDA, comme tous les composants (photo 6).