Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Moteurs pas à pas à vis drylin® E, prêts à expédier en 24 heures

Moteur séparé avec ou sans codeur

 

La gamme de moteurs à vis drylin E est la solution idéale pour les constructions ayant besoin d'un moteur pas à pas à vis directement intégrée. Ces moteurs pas à pas sont compacts et disponibles avec ou sans codeur. La vis est centrée avec précision. Combiné à la technologie à vis hélicoïdale dryspin, le système a une longue durée de vie.

Moteur à vis NEMA 11

Taille NEMA 11

  • Bride de 28 mm
  • Couple de maintien : 0,1 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 50 N

Achat de moteurs à vis NEMA 11
Moteur à vis NEMA 17

Taille NEMA 17

  • Bride de 42 mm
  • Couple de maintien : 0,5 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 100 N

Achat de moteurs à vis NEMA 17
Moteur à vis NEMA 17

Taille NEMA 23

  • Bride de 56 mm
  • Couple de maintien : 2,0 Nm
  • Charge axiale sur l'arbre : 500 N

Achat de moteurs à vis NEMA 23

Outil de recherche d'entraînements linéaires électriques

Trouver le bon moteur à vis et la bonne table linéaire en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur à vis qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement. L'outil en ligne assure la configuration de manière simple, vous pouvez demander des renseignements et faire calculer la durée de vie du système.  

Trouver un moteur pas à pas et une table linéaire
Outil de recherche de produits drylin E, moteur pas à pas à vis et entraînement linéaire

Réducteurs pour drylin® E

  • Réducteur elliptique
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5

Réducteurs pour moteurs drylin® E
Réducteur pour moteur pas à pas drylin E

Système de pilotage dryve D1

Une interface simple et intuitive, basée sur le Web, une fonctionnalité élevée, avec en option une commande à distance par Ethernet (Intranet) ou systèmes bus. dryve est un système de pilotage simple pour vos guidages linéaires.

  • Commande possible par ordinateur portable, tablette ou smartphone
  • Convient à toutes les unités drylin E
  • Pour moteurs DC, EC et pas à pas
  • Communication par CANopen, Ethernet et entrées/sorties numériques
  • Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles
  • Produit économique

 

Achat de système de pilotage dryve D1
Système de pilotage dryve D1 pour moteurs pas à pas, à courant continu et EC