Réservoir | Débit | Pression de service | Moteur | système de pilotage |
---|---|---|---|---|
300 l | 66 l/min | 220 bar maximum | 11 kW | Commande PLC avec écran tactile de 10'' |
Déplacements | Mode vibration | Charge maxi | Vmaximale |
---|---|---|---|
Mouvement simple | Simple | 500 kg (au choix) | 4 cycles/min en pivotement intégral |
Mouvement simple combiné | Multiple | ||
Mouvement synchronisé |