Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.
Maintenant, les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.
Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.
Les Chaînes Porte-Câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.
Les Paliers Lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n´exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.
Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.
L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.
The function of this gas handle for a quad or ATV can be executed via thumb gas or twist control handle.