Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Ce proverbe est certes ancien, mais reste néanmoins vrai. Pour de nombreux constructeurs le plus grand point d'intérrogation n'est cependant pas la force du maillon.
La nécessité de graissage représente un bien plus grand obstacle pour les applications opérant en milieu alimentaire. En effet les cliquetis et claquements d'une chaîne de transmission ne sont pas gênant dans un grand huit mais peuvent être indésirable dans des applications industrielles ou en fonctionnement à proximité de l'utilisateur.
Grâce à nos paliers lisses polymères optimisés en termes tribologiques vous réduisez le niveau sonore généré par votre chaine de transmission et ce sans graisse.
Avantages des paliers lisses polymères dry-tech® dans les chaînes d´entraînement :
Pas de graissage nécessaire
Absence d'entretien
Bonne absorption des charges de bord
Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Matériaux conformes ISO 10993 type A, FDA et 10/2011 CE
Faible absorption d´humidité
Faible usure, longue durée de vie
iglidur® W300
2métallique roulé
3PA 6.6 + PTFE
iglidur® J
2métallique roulé
3POM + PTFE
Résistance élevée
à l´usure
Résistance à la saleté et à la poussière
Economique
Pour une durée de vie particulièrement longue
Frottement des plus faibles
Résistance à l'usure extrêmement élevée
Amortissement des vibrations
Bonne résistance aux
produits chimiques
Faible absorption
d´humidité
Faible absorption
d´humidité
Résistance à l´usure extrêmement élevée, notamment en présence de charges jusqu´à 20 Mpa
Résistance aux charges de bord
Grande résistance aux températures élevées
Pour les charges extrêmes
Pour les charges dynamiques élevées
Faible absorption d'eau
Grande résistance aux charges
Économique
Faibles taux d'usure
Des chaînes d´entraînement équipées de paliers lisses sont utilisées à bord de ces chalutiers pour le conditionnement du poisson.
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :
Résistance à l´eau de mer et aux produits de nettoyage
Sans lubrifiants
Absence d'entretien
Des paliers lisses polymères iglidur® peuvent aussi être utilisés comme rouleaux protecteurs pour que les chaînes puissent fonctionner totalement sans graisse.
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :
Amortissement des vibrations et silencieux
Sans lubrifiants
Faible usure
Les chaînes de convoyage utilisées dans les installations de lavage de bouteilles consignées résistent même aux produits de nettoyage les plus agressifs avec les paliers lisses polymères iglidur®.
Avantages des paliers lisses polymères iglidur® :
Résistant aux agents chimiques
Sans corrosion
Sans lubrifiants