Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chaîne porte-câbles à mouvements tridimensionnels pour robots - triflex® R

Le système de guidage de l'énergie pluriaxial triflex® R a été mis au point spécialement pour les applications robotiques exigeantes sur 6 axes dans les milieux industriels difficiles. Comparé à une gaine de protection de câbles, le système triflex® R présente différents avantages dans les applications en mouvement telles que les robots industriels pluriaxiaux, les machines-outils ou la manutention de produits.
 

Rayon de courbure minimum défini pour un guidage ménageant câbles et flexibles dans les applications en mouvement

Grande résistance à la torsion et butée pour torsion définie

Structure modulaire, raccourcissable et allongeable à volonté

Option à tiges ressorts

Montage facile

Remplissage simple

Sur stock

Egalement disponible comme solution complète avec câbles adaptés aux chaînes porte-câbles

Nouveautés secteur robotique

Equipement complet de robots, nouveautés 2018  
Nouveautés 2018

Chaînes porte-câbles 3D pour les applications robotiques : plus petites, plus vite mises en place, plus sûres, etc.

Configurateur d'équipement de robot  
Configurateur pour
équipement de robots

Aide à l´équipement de différents types de robots. Commande simplifiée de systèmes complets.

Catalogue composants robotique  
Catalogue robotique

Aperçu des solutions igus® pour la robotique

Aperçu des produits pour applications robotiques

Guidage de l´énergie 3D triflex® R pour robots

 
triflex® R - TRC

Chaîne Porte-Câbles 3D, fermée TRC

triflex® R, TRE  
triflex® R - TRE

Chaîne Porte-Câbles 3D, TRE type "Easy" pour la mise en place rapide des câbles

 
Eléments de fixation standard

Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.

triflex® R, TRL  
triflex® R - TRL

Chaîne Porte-Câbles 3D, TRL, comme alternative légère en design "Easy"

 
Elément de fixation Light

Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.

 
Configurer la division interne

Définir les câbles, choisir la chaîne et configurer la division interne. Maintenant disponible pour toutes les Séries triflex® R !

triflex  
Faisceaux de câbles triflex® readychain®

Faisceaux de câbles confectionnés pour robots de soudure

CFSPECIAL.792  
Pour le 7ème axe des robots

Gaine extérieure en PUR

Version blindée

Résistant aux huiles et aux liquides de refroidissement

Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Sans PVC et sans produits halogènes

Résistant aux entailles

Non propagateur de flamme

Pour les mouvements circulaires

Vue d´ensemble de la gamme de nouvelle génération twisterchain  
Nouvelle génération - nouvelle twisterchain

Robuste, silencieuse, pour les charges élevées.

Aperçu twisterchain  
twisterchain

Mouvements en spirale et circulaires jusqu'à 520°

Vue d´ensemble de la gamme deTwisterBand  
TwisterBand : compacte, modulaire, économique

Mouvement de rotation de 7.000° et au-delà en montage horizontal et jusqu´à 3.000° en montage vertical

Vers le configurateur  
Configurateur CAO 3D twisterchain

Génération rapide de modèles complets CAO 3D twisterchain.

Autres produits

Système de rappel linéaire  
triflex® RSE

Système de rappel linéaire

 
triflex® RSP

Force de rappel réglable en continu

 
Kit triflex® R

Module universel pour tous les mouvements du robot

Modules à tiges ressorts triflex® R  
Modules à tiges ressorts

Solution intelligente grâce à une précontrainte dans un sens donné.

Kit de montage universel triflex® R  
Kit de montage universel

Permet de fixer les modules à tiges ressorts en un point quelconque par rapport au bras du robot.

Serre-câbles triflex® R pour grosses sections  
Fixations pour charges élevées

Fixation d'accessoires et fixation sûre au robot

Anneaux de guidage triflex® R  
Anneaux de guidage triflex® R

Disponibles avec ou sans support pivotant

 
Fixation au 6ème axe triflex® R

Une seule fixation pour tous les types de robots courants.

Protecteurs triflex® R  
Protecteurs

Bonne protection pour les applications extrêmes.

Gaines thermoprotectrices triflex® R  
Gaines thermoprotectrices

Protection des éclats de soudure et de métal jusqu'à 600°C.

Câble pour robots CF Robot  
Câbles spéciaux CF Robot

Câbles spéciaux pour longue durée de vie dans les applications robotiques.

Demande de renseignements câble pour robots  
Câbles spéciaux personnalisés

pour robots et applications en torsion. Câbles de commandes, câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, câbles bus et câbles de données répondant à vos impératifs.

Système modulaire robolink®  
Articulation pluriaxiale robolink® pour robots

Intégration à un composant de différents mécanismes de mouvement.

Colliers MRK  
Colliers MRK, guidage sûr de l'énergie dans tous les axes

Guidage de l'énergie simple pour les cobots

Notre service pour vous

 
Sélection et remplissage

Consignes pour la sélection et le remplissage corrects d'une triflex® R.

CAO 3D  
CAO 3D

Fichiers CAO 3D pour de nombreux programmes CAO.

Michael Schlabach  
Service de montage triflex® R

Nous conférons la vie utile la plus longue possible à votre application robotique.

 
triflex® R readychain®

Paquets de câbles pour robots. Entièrement confectionnés en 3 à 10 jours.

 
Qualité triflex® R

La qualité igus®, testée au quotidien. Eprouvé au quotidien.

triflex® R - informations presse  
Informations presse igus®

Communiqués de presse, photos de presse, revue de presse

Exemples pratiques

Exemples d'applications triflex® R  
Exemples d'application

Nouveaux exemples d'application et comptes rendus intéressants sur les systèmes triflex® R

Vidéos d'applications igus®  
Vidéos d'applications

Vous trouverez ici toutes les vidéos d'applications pour les chaînes porte-câbles triflex® R et les accessoires.

Vidéos de montage triflex®  
Vidéos de montage

De nombreuses vidéos de montage pour les chaînes porte-câbles triflex® R et les accessoires.

Téléchargements Produits pour le secteur de la robotique  
Dépliants et prospectus

Nouveautés et informations produits du secteur robotique en provenance de l'espace de téléchargement igus®.

Autres produits igus® destinés à l'automation

Solutions sans entretien en polymères
drylin® ZLW- module linéaire à courroie crantée  
Module linéaire à courroie crantée DryLin® ZLW

La solution idéale pour de nombreuses tâches de positionnement. Module linéaire à courroie crantée 100 % sans entretien et autolubrifiant.

iglidur® PRT - Plateau tournant  
Plateau tournant iglidur® PRT

Solution à palier prête à l'emploi, sans entretien et autolubrifiante.

 
Autres Systèmes de Chaînes Porte-Câbles

pour différentes applications Dont par exemples espaces réduits, vitesses élevées ou remplissage simple.

Vue d'ensemble gamme de câbles chainflex®  
Autres câbles Chainflex®

Câbles de commandes, câbles de données, servoconducteurs, câbles bus, câbles de puissance pour moteurs, câbles fibre optique, câbles de mesure ainsi qu'autres câbles spéciaux.

Vue d'ensemble du programme iglidur®  
Autres Paliers Lisses

Différents matériaux pour applications diverses. Paliers Lisses en polymères hautes performances.

Actualité

Robotation Academy  
Partenariat avec la Robotation Academy

igus® est partenaire de la "Robotation Academy", la première académie d´Allemagne consacrée à la robotique et à l´automatisation et indépendante des fabricants de robots.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Teddy HADJALI

Technico-Commercial Sédentaire e-chain®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24