Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaînes porte-câbles pour les terminaux offshore et les navires de ravitaillement offshore

Les navires de ravitaillement offshore accostent généralement à des quais multifonction qu'utilisent aussi d'autres navires : dans les ports « en ville » par les paquebots de croisière, dans les bases offshore par d'autres navires offshore tels que par exemple les navires poseurs de canalisations.
 
Sur les bases offshore, les navires changent fréquemment et transbordent différents équipements. Le temps qu'il fait joue un rôle décisif : les navires sont souvent tournés avec la proue face au vent pour que l'équipage à bord soit à l'abri des intempéries.  La position d'accostage est ainsi modifiée, ce qui signifie que le système de chaînes porte-câbles doit être déployé sur 30 m et même plus. Il est alors fait appel aux grues pour navires afin de manipuler les câbles. Une opération certes compliquée mais qui augmente la flexibilité.
 
Découvrez comment gagner en flexibilité avec le système igus e-spool et comment pouvoir vous fier totalement à votre système de chaînes porte-câbles, même dans les conditions les plus difficiles.

e-spool shore power

  • Système motorisé avec entraînement électrique
  • Système sans collecteur tournant
  • Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
  • Version standard en conteneur avec extension de 35 m ou 55 m
  • Abris spécifiques pour 55 m ou plus
  • Configuration possible avec différents câbles en fonction de la puissance et de la tension requises
  • Peu d'entretien et inspection facile
Obtenir plus d'informations et demander conseil


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.