Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Structure spécifique pour les mouvements ultra dynamiques dans les chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles très stables et résistants à la corrosion, aux UV et à l'eau de mer

Chaîne porte-câbles en polymères d'une hauteur intérieure allant jusqu'à 350 mm pour des masses de remplissage allant jusqu'à 600 kg/m

Résistance à la corrosion et aux UV

Grande stabilité et sans entretien

Montage simple et longue durée de vie

prêt(s) à être expédié(s) en 8 jours ouvrés Aperçu E4.1

La série de chaînes porte-câbles pour presque toutes les applications

prêt(s) à être expédié(s) en 8 jours ouvrés Aperçu E4/4

Grande stabilité "sur chant" : courses très longues

sur demande Système P4

Chaîne à roulettes profilées : pour masses de remplissage et vitesses très élevées

Chaîne porte-câbles offshore

Travaux de forage dans les fonds marins

Chaîne porte-câbles Heavy Duty

Chaîne porte-câbles Heavy Duty

Chaînes porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ESD permettant d'éviter les charges statiques et inflammables.