Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Absence de corrosion ... charges élevées ... sans entretien

Les paliers lisses iglidur® sont résistants à la saleté et sans corrosion

Plus de 45 matériaux sur stock

Types : palier normal, à collerette ou rondelle

Cotes de Ø 3 à 195 mm

Outil de calcul de la durée de vie et recherche de produits en ligne pour trouver une solution convenant à chaque application

Paliers lisses polymères pour le secteur offshore  
Paliers lisses pour utilisation en immersion  
iglidur® H370
Pour utilisation en immersion

Paliers lisses pour une faible usure  
iglidur® J
Faible usure

Palier résistant aux agents  
iglidur® H
Résistance élevée aux agents

Paliers lisses pour températures élevées  
iglidur® X
Résistant à l'eau de mer

iglidur® TX1  
iglidur® TX1
Résistant à l'eau de mer

igus® a mis au point, pour les applications offshore, une combinaison alliant inox et tribo-polymères sans graisse.

Tous les composants en acier sont totalement insensibles à la corrosion

Utilisation d'inox 1.4571 et 1.4301

Résistance à l'eau de mer et aux agents chimiques agressifs

Solutions prêtes à monter disponibles sur stock

Films lisses en iglidur® J pour une utilisation en immersion

Guidages linéaires en inox pour le secteur offshore  
Guidages linéaires  
drylin® W, inox
Guidages linéaires

Guidages ronds  
drylin® R, inox
Guidages ronds

Table linéaire  
drylin® SHT, inox
Table linéaire

Plus d'informations intéressantes

Laboratoire de tests de paliers

Plus de 140 billions de mouvements de test sont effectués tous les ans dans le laboratoire de tests de paliers.

Laboratoire de tests de paliers    

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères    

Durée de vie des paliers lisses en iglidur® comparée à celle des paliers métalliques sur différents arbres

Test d'usure sur arbres

Durée de vie des paliers lisses en iglidur® comparée à celle des paliers métalliques sur différents arbres