Durables, modulaires, résistants à la corrosion et faciles à monter, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® sont la solution idéale pour les remplissages complexes dans les milieux difficiles.
Vous trouverez ici des exemples d'applications réalisées dans différents domaines du secteur offshore.
Course transversale
Course : 6,4 m
Charge supplémentaire : 37,7 kg/m
Vitesse maxi : 0,3 m/s
Chaîne porte-câbles : 800.40.600.0
Course longitudinale
Course : 19,2 m
Charge supplémentaire : 74,5 kg/m
Vitesse maxi : 0,3 m/s
Chaîne porte-câbles : 600.25/178/178/25.600.0
Chaîne porte-câbles : 50.20/20/20.400.0
Charge supplémentaire : 39 kg/m
Course : 42 m
Chaîne porte-câbles : 5050.18/18/18/18.450.0
Charge supplémentaire : 36,5 kg/m
Course : 29,7 m
Course : 137 m
Vitesse maxi : 1,5 m/s
Accélération : 1 m/s²
Chaîne porte-câbles : E4.350R.500.1000.0
chainflex®: CF300
Masse de remplissage totale : 100 kg/m
Année de construction : 2000
Chaînes porte-câbles : 600.45/45.350.0, 600.45/45.500.0
Charge supplémentaire : 267 kg/m
Course : 21,5 m
Chaîne porte-câbles : 5050.15/17/15.300.0
Charge supplémentaire : 34,6 kg/m
Course : 54 m
Vitesse : 1,0 m/s
Accélération maxi : 1,0 m/s²
Installation/mise en service : 2001
Chaîne porte-câbles : 5050RHD.18/18/18/18.300.S10.0.E
Charge supplémentaire : 45 kg/m
Course : 74,4 m
Vitesse : 1,2 m/s
Accélération maxi : 1,0 m/s²
Installation/mise en service : 2014
Zone d'utilisation : Mer du Nord
Angle de rotation : 900°
Chaînes porte-câbles : E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
Câbles chainflex® : CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS
igus® a mis au point un système de goulottes rotatif sur mesure pour Innovation et Vidar. Montage et mise en service des deux systèmes assurés au chantier naval Crist de Gdynia, en Pologne
L'Innovation est un lourd navire auto-élévateur destiné à construire et à entretenir des parcs éoliens offshore. Le
module multi-rotation igus® assure l'alimentation principale de la "grue autour du pied" et sa structure à deux couches permet un angle de rotation de 900°.
Angle de rotation : 470°
Vitesse : 1,82°/s
Chaîne porte-câbles : 4040C.40/40.300/3792.0
chainflex: CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
Système de goulottes divisé
Poids total de la chaîne porte-câbles et des câbles : 3,5 t
Chaînes porte-câbles série 5050 tête-bêche avec système de goulottes de guidage igus® et structure d'appui – diamètre extérieur : 12 m, angle de rotation de 340°
Système rotatif avec "îles flottantes" pour un fonctionnement sûr en cas de mer agitée - angle de rotation de 540°
La rampe de pose verticale basculante fait appel à la
plus grande chaîne porte-câbles en polymères du monde.
Chaîne porte-câbles : E4.350.800.1000.0
Charge supplémentaire : 120 kg/m
Chaîne porte-câbles : E4.350.450.1100.0.ESD. E44
Charge supplémentaire : 108 kg/m
Course : 14,7 m
Goulotte de guidage en inox avec solution à crochet
Le matériau conducteur igumid ESD offre une protection contre les explosions et les charges électrostatiques depuis 2002. Il est basé sur un matériau mis au point dès 1992, modifié en 2002 et certifié par le PTB il y a onze ans déjà.
igumid ESD avec certificat PTB
Toutes les chaînes standard disponibles en igumid ESD
Matériau testé et éprouvé dans les zones explosives depuis des années
Marquage : II 2 GD – couleur spéciale ESD Couleur de la chaîne : gris (similaire à RAL 7015)
La structure en A de ce navire fait appel à une chaîne porte-câbles 5050C.47.400/400.0. La structure spéciale de cette dernière avec un double rayon de courbure permet une utilisation sûre en tout point du navire. Le système a été installé et mis en service en 2008.
La grue pour fortes charges a un angle de rotation maxi de 560° et des chaînes porte-câbles igus® guident le paquet de câbles à partir du système principal de levage et de pivotement.
La rampe de pose est équipée de deux chaînes porte-câbles parallèles E4.350.
Cette plateforme baptisée "Ampelmann" est utilisée en pleine mer. Elle compense automatiquement tous les mouvements des vagues, permettant un travail sûr sur les plateformes de forage à partir d'un navire. Pour cela, elle fait appel à plusieurs vérins hydrauliques. L'alimentation en énergie de la plateforme est assurée par des chaînes porte-câbles igus® triflex® R.
Chaîne porte-câbles : E4.56.17.200.0
Câbles chainflex® : CF78.UL.15.25, CF78.UL.15.25,
CFBUS.045, CFPE.100.01