Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers lisses polymères hautes performances dans des ressorts à gaz et des vérins

Paliers lisses dans des ressorts à gaz et des vérins

Les différents paliers dry-tech@ offrent de nombreuses possibilités d´utilisation dans les ressorts à gaz et les vérins. Utilisation possible comme bague pour piston dans le vérin même ou avec des embouts à rotule pour le raccordement de systèmes tout prêts. Les produits dry-tech® contribuent à augmenter la durée de vie et à baisser les coûts.
 
Aperçu des avantages des produits dry-tech®

Absence de graisse, et donc pas besoin d´entretien

Faible couple de démarrage en raison d´un coefficient de frottement extrêmement bas

Mouvement régulier et silencieux

Convient aux séquences et aux charges élevées

Résistant aux produits chimiques et adapté à un usage directement dans le produit

Les Paliers Lisses Polymères iglidur®

Bagues du piston

Bagues du piston

Pour l´utilisation dans des guidages de pistons, usure particulièrement faible en translation.

paliers clips

paliers clips

Montage rapide et simple, convient également aux logements "grossiers".

Paliers lisses en iglidur® G

Le palier lisse standard, vaste gamme de tailles, convient à de nombreuses applications.

Paliers lisses en iglidur® J

Polyvalent en fonctionnement continu, convient aussi aux arbres "tendres".

igubal® Palier sphérique en plastique

Embouts à rotules

Embouts à rotules

Compensation des défauts d´angle pour oscillations et rotations.

Articulations axiales

Articulations axiales

Montage extrêmement simple, encore plus de liberté de mouvement.

chapes

chapes

Mise en place et clipsage, nombreux usages possibles.

Palier applique

Palier applique

Compensation des défauts d´angle avec alésages de fixation intégrés.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24