Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Solutions pour l'alimentation en courant quai des terminaux à conteneurs et des porte-conteneurs

Terminal pour conteneurs

Terminaux pour conteneurs

Les porte-conteneurs sont de plus en plus gros, les alliances entre armateurs changent et avec elles les navires arrivant à quai.
La capacité de transbordement en bord de quai est le critère décisif pour la profitabilité d'un terminal. Par conséquent, une planification flexible des positions des navires qui accostent chaque jour est absolument nécessaire.
 
Le système de chaînes porte-câbles à bord se trouvant à des endroits qui varient et la longueur d'extension étant limitée (35 à 55 m), les raccordements au courant quai fixes placés sur le quai réduisent le périmètre de raccordement. Découvrez comment maintenir cette flexibilité sur votre terminal avec la technologie igus mobile tout en réduisant vos coûts.
Porte-conteneurs

Porte-conteneurs

Pour les porte-conteneurs, la norme IEC 80005-1 stipule que le système de chaînes porte-câbles doit se trouver sur le navire. Les porte-conteneurs circulent dans le monde entier et doivent faire face aux pires intempéries.
Le système de chaînes porte-câbles suit donc à bord, soit sous forme de système semi-mobile dans un conteneur 40'HC à un emplacement à la poupe du navire, soit sous forme de système fixe, le plus souvent plus au centre du navire en fonction de l'emplacement de la salle des machines.
 
La longueur d'extension standard est comprise entre 35 et 55 m. Découvrez comment améliorer l'entretien et la durée de vie du système de chaînes porte-câbles avec igus e-spool.

Systèmes d'alimentation en courant quai igus pour terminaux et navires

Alimentation en courant quai mobile (SPO)

igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO)

  • Courses allant au-delà de 800 m
  • Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts
  • Structure modulaire
Plus d'informations
e-chain reel

e-chain reel

  • Flexibilité pour les alimentations en courant quai existantes et nouvelles
  • Protection et guidage des câbles
  • Augmentation de la sécurité et de la durée de vie
Plus d'informations
e-spool shore power

e-spool shore power

  • Système sans collecteur tournant
  • Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
  • Peu d'entretien et inspection facile
Plus d'informations


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.