La solution pour les logements simples, les logements en tôle poinçonnés
Sécurité axiale procurée par une deuxième collerette
Montage simple par enfoncement, pour les processus automatisés et les grandes séries
En matériau K250 convenant à la cataphorèse
« Vraie » surface d'appui axiale des deux côtés
Pas besoin de rabattre
Montage difficile à automatiser
18 à 20 Mpa* possibles en fonction du matériau
« Vraie » surface d'appui axiale des deux côtés
Rabattement automatisé simple
Compensation des tolérances grâce à une précontrainte axiale
Rivetage aussi possible
18 à 20 Mpa* possibles en fonction du matériau
Compensation du jeu axial
Pré-assemblage possible évitant la perte
Matériaux conducteurs disponibles en option
Matériaux résistant aux compressions jusqu’à 80 MPa
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24