Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Matériaux automobile

Vous trouverez ici un aperçu des principaux matériaux igus® destinés aux Paliers Lisses utilisés dans le secteur automobile. Pour faciliter la sélection, nous avons réparti les matériaux en groupes. Plus de 7.000 tailles standard allant de Ø 2 à 150 mm sont disponibles sur stock, en plus de 36 matériaux. Délais de livraison courts, même pour des dimensions spécifiques.

iglidur® GLW  
Economique, iglidur® GLW

La solution économique pour les grandes séries. Utilisation dans les applications ayant des courses glissantes courtes mais soumises à de fortes charges statiques comme les sièges par exemple. Cataphorèse possible.
T : -40 °C/+100 °C
F : 80 MPa

iglidur® G  
Basique, iglidur® G

L'universel. Si ses propriétés mécaniques sont semblables à celles de l'iglidur® GLW, il offre toutefois une résistance à l'usure nettement meilleure. Capotes et pièces de fermeture sont des applications types. Cataphorèse possible.
T : -40 °C/+130 °C
F : 80 MPa

iglidur® J  
Basique, iglidur® J

Le matériau qui offre les meilleurs coefficients de frottement en marche à sec. Il convient donc aux rotations courtes et rapides dans des applications telles que les mécanismes de réglage des sièges et des rétroviseurs. Il peut aussi être associé à tous les axes "tendres", et fonctionne même avec de l'aluminium moulé sous pression.
T : -50 °C/+90 °C
F : 35 MPa

iglidur® RN89  
Basique, iglidur® RN89

Le matériau conducteur pour toutes les applications faisant appel à la cataphorèse. Applications types : sièges et capotes.
T : -40 °C/+130 °C
F : 45 MPa

iglidur® H4  
Haut de gamme, iglidur® H4

Le palier pour toutes les applications dans le compartiment moteur. Résistant aux carburants, aux huiles de transmission et au liquide de frein. Absorption d'humidité minime. Applications types : clapets de gaz d'échappement, collecteurs d'admission, actionneurs des fourchettes de sélection, etc.
T : -40 °C/+200 °C
F : 65 MPa

iglidur® X  
Haut de gamme, iglidur® X

Le palier lisse spécial offre une résistance universelle aux agents chimiques et convient à une utilisation à des températures extrêmes. Il se distingue par une grande résistance à la compression et une faible absorption d'humidité. Il est très résistant à l'usure sur toute la plage de température.
T : -100 °C/+250 °C
F : 150 MPa

Palier lisse adapté aux besoins individuels  
Matériau adapté aux besoins individuels


Nous mettons au point le plastique qu'exige votre application, un matériau personnalisé doté de propriétés particulières. Ensemble, pour un résultat optimal, développé en peu de temps, optimisé au fil des analyses et testé dans le laboratoire igus®. Nous avons déjà "en réserve" plus de 100 composites spéciaux testés.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24