L'équipement des navires de pose de tubes doit résister à des conditions météorologiques difficiles en haute mer et se conformer à des critères de sécurité stricts. Un grand nombre de câbles lourds alimente en énergie, en données et en puissance la tour, le tendeur, les équipements de soudage, les grues à grande capacité et les propulseurs rétractables. Nos systèmes de chaînes porte-câbles s'acquittent depuis des années, avec succès, de la protection et du guidage sûr de ces paquets de câbles. Les chaînes porte-câbles de la série E4.1 sont insensibles à la corrosion, résistantes aux vibrations et légères en comparaison. De conception compacte, elles présentent de grands avantages sur les navires de travail où la place est limitée.
Même chose pour nos modules rotatifs qui remplacent les systèmes à collecteur tournant sur les grues pivotantes. L'utilisation de chaînes porte-câbles respectueuses des câbles dans le système complet permet de réduire l'entretien de 90 % par rapport à celui exigé par les collecteurs tournants.