Compacité en hauteur avec la PRT-04 en diamètres sur mesure
Ø de 30 mm à 2000 mm
Notre système modulaire PRT-04 offre non seulement une vaste gamme standard, il permet aussi d'avoir des diamètres sur mesure jusqu'à 2 000 mm. Déterminez maintenant le diamètre convenant à votre application et bénéficiez de la forme compacte et fine de notre PRT-04. Elle est donc un complément parfait à notre gamme standard. Elle est proposée comme solution prête à monter et peut être intégrée directement à votre application. La couronne PRT est d'usage universel et l'utilisation d'éléments de glissement sans graisse la rend insensible à la poussière et à la saleté.
Améliorer la technicité
60% de poids et 50% de place de moins que la PRT-01
Baisser les coûts
Solution complète prête à monter
Preuves
Combinaison de matériaux éprouvée (aluminium et iglidur® J)
Configuration au gré des besoins : système modulaire PRT-04
Des solutions sur mesure, simples et efficaces, pour votre application
✅ Adaptation de la couronne d'orientation à votre cas particulier ✅ Différentes dentures extérieures et intérieures ✅ Limiteur d'angle, fonction arrêt, etc. ✅ Prêt à l'emploi et facile à monter ✅ 100% sans entretien et sans graisse ✅ Huit tailles
La brochure interactive (en anglais) contient une présentation des produits avec données techniques, cotes et photos ainsi que des liens vers la boutique en ligne ou vers des vidéos explicatives.
De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur.
Trouver rapidement la solution qui convient En quelques clics, notre outil en ligne vous affiche la couronne d'orientation allant avec application et en calcule la durée de vie escomptée.