Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Telle une immense boîte d'échantillons

Installé dans vos locaux selon vos souhaits et besoins.

Vous aimeriez avoir accès aux derniers produits igus afin de les essayer ? Alors, demandez le présentoir igus pour vos locaux. Le technico-commercial igus de votre région vous le dépose, le monte et le rempli d'échantillons de votre choix.
 
Le présentoir peut être installé à titre permanent ou pour une durée déterminée. Nous venons aussi le reprendre ou le re-garnissons si besoin, de nouveaux échantillons.

Demander le présentoir gratuit
Le présentoir igus

Nous le montons pour vous ... ou vous le faites vous-même

Le présentoir igus est très facile à monter.

  • Passez votre commande et vous recevrez le présentoir et les échantillons.  
  • Il vous suffit alors de l'assembler. Nous vous expliquons de quelle manière dans une vidéo et dans la brochure de montage.
  • Le présentoir monté a les cotes suivantes : 590 x 1800 x 390 mm (l x h x p). Il est en carton durable et peut être entièrement recyclé.