Paliers igubal® auto aligneurs échangeables sans entretien
Les éléments rotulés équipés de roulements paliers igubal® ont 80 % de poids de moins que leurs homologues en métal mais une robustesse comparable. Leur prix est aussi jusqu'à 40 % inférieur et ils sont plus économiques à l'usage. Les roulements paliers permettent un fonctionnement à sec sans graisse et sont donc sans entretien. Les roulements paliers igubal® sont disponibles en différents polymères hautes performances offrant différentes propriétés. Ils sont disponibles dans les gammes dimensionnelles E et K. La tolérance du diamètre intérieur correspond à E10 (l'arbre devrait avoir une tolérance entre h6 et h9).
Calottes pour paliers à semelle et paliers appliques métalliques
Grâce à leur résistance à la corrosion et à leur insensibilité à la saleté, ces calottes peuvent augmenter la durée de vie de vos applications. La durée de vie est jusqu'à 8 fois plus longue qu'avec un roulement à billes.
Calottes dans le secteur des boissons et du soutirage
Une brasserie présente à l'international utilise des roulements paliers igubal dans des bandes de convoyage. L'installation de plus de 400 roulements paliers a permis au client de réduire ses coûts de plus de 60 %.