Plus grande stabilité malgré les rayons UV
Les raisons de la mise au point de l'iglidur P UV
Les rayons ultraviolets ne sont pas mauvais uniquement pour la peau humaine, ils abiment aussi les matériaux anorganiques. Les polymères notamment se dégradent en fonction de la durée d'exposition et leur résistance mécanique diminue à la longue.
Cet effet est particulièrement important sur les installations photovoltaïques. Ces structures de plusieurs tonnes doivent s'aligner précisément sur la position du soleil. Si les systèmes qui les soutiennent viennent à céder, l'alignement idéal ne peut plus être garanti.
C'est ce qui nous a amenés à mettre au point le matériau iglidur P UV. Ce matériau très résistant aux UV tient très longtemps et garantit un guidage stable et sûr pendant de nombreuses années.