Solution
Des spécialistes igus ont pris part au processus de mise au point et ont trouvé avec le client la solution idéale : un
réducteur drygear Apiro modulaire. Sa pièce maîtresse en sont des réducteurs à vis sans fin optimisés en termes tribologiques. Les polymères hautes performances insensibles à la corrosion et résistants aux produits chimiques garantissent une
stabilité élevée, un faible poids, une longue durée de vie et une absence d'entretien. La liaison entre les articulations est assurée par un profilé multifonction en aluminium. Il permet de guider les arbres d'entraînement par une cavité au centre, un avantage que le réducteur à vis sans fin pour mouvements inversés met à profit. Le profilé en aluminium tourne dans le réducteur, une fonction idéale pour les applications de robotique et de rotation. Sur le nouveau réducteur à vis sans fin pour mouvements linéaires, le profilé en aluminium peut se déplacer en translation dans le réducteur ou le réducteur se déplace sur le profilé linéaire. Les réducteurs à vis sans fin présentent aussi tous un
jeu très faible. Viennent s'ajouter au portique à 3 axes dans le système complet du sec°mat deux
chaînes porte-câbles de la série E2 et des
câbles chainflex. « Cette solution est optimale en termes techniques et elle est aussi esthétique », précise Frank Kuhn. « Le retrait de la glace se fait dans une zone qui est visible, nous ne voulions pas de solution industrielle sans charme. La technique devait au contraire attirer le regard de l'utilisateur et éveiller sa curiosité. »