TH3 : première chaîne porte-câbles au design hygiénique

  • Nettoyage facile
  • Première chaîne porte-câbles au monde en polymères mise au point selon les « principes du design hygiénique »
  • Conformité aux exigences du FDA, avec matériau de couleur bleue typique des éléments en polymères destinés au secteur alimentaire (composée d'igumid TH NB pour les parties latérales et d'igumid TH G pour le cadre et les éléments de fixation)
  • Structure sans vis
  • Bonne résistance aux produits de nettoyage et aux agents chimiques agressifs
  • Angles arrondis évitant les recoins et la formation de germes qui en résulte
  • Pas de « matériau sur matériau »
  • Pas de raccords vissés
  • Température d'emploi comprise entre -40°C et +70°C
  • Lauréat prix Red Dot 2017

Domaines d'application type : Machines d'emballage, alimentaires et de soutirage de boissons, partout où les exigences hygiéniques sont élevées et où câbles et tuyaux doivent être guidés de manière sûre

Série TH3 pour les applications des types suivants :
TH3.25 :
application en autoportance ≤ 1,2 m, application suspendue 6,0 m
TH3.45 : application en autoportance ≤ 1,5 m, application suspendue 6,0 m
 
Chaîne porte-câbles TH3
Vitesse FLG / accélération FLG:
2 m/s / 10 m/s²             
Chaîne porte-câbles TH3
Température :
-40°C / +70°C          
Chaîne porte-câbles TH3
Classe d'inflammabilité: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          

La chaîne porte-câbles igus® au design hygiénique va être disponible en deux hauteurs intérieures avec 4 largeurs intérieures chacune. On peut ainsi avoir des segments intérieurs fixes (4 maximum) pour les deux tailles. Il est ainsi possible de bien séparer les câbles les uns des autres lors de la pose tout en ayant encore suffisamment de place libre pour le nettoyage.

TH3.25.Bi/26.070.8

Chaîne porte-câbles TH3

Gamme de produits TH3.25

Largeur intérieure Bi [mm]:

 

Largeur extérieure Ba [mm]:

 

Rayon de courbure R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Référence Bi Ba BR Ha Hi H D K
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25,5 180 110 300 10,95 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 11,47 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Eléments de fixation

A [mm]:

 

Largeur intérieure Bi [mm]:

 

Largeur extérieure Ba [mm]:

 

TH3.45.Bi/20.090.8

Chaîne porte-câbles TH3

Gamme de produits TH3.45

Largeur intérieure Bi [mm]:

 

Largeur extérieure Ba [mm]:

 

Rayon de courbure R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Référence Bi Ba Rayon Ha Hi H D K
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 22,71 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 23,01 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 23,45 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Elément de fixation

A [mm]:

 

Largeur intérieure Bi [mm]:

 

Largeur extérieure Ba [mm]:

 


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande