Mon interlocuteur
Sélectionner un département

De la construction spéciale au modèle standard

Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils
Economies possibles grâce à la pré-confection

Deckel Maho Pfronten GmbH est un nom connu dans le secteur du génie mécanique. Les centres d'usinage compacts DMU/DMC-160, dont la technique Duoblock brevetée allie rigidité maximale et dynamisme en réduisant au maximum les masses en mouvement et en augmentant au maximum les masses inertes, illustre bien une coopération complexe. Un guidage sûr des câbles doit être assuré malgré la compacité du centre d'usinage. Les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles, compacts par nature, offrent ici de grands avantages. Le concept readychain® englobe également une prise en charge de la responsabilité d'ensemble : les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles équipés de tous les câbles, flexibles et connecteurs requis quittent l'usine de Cologne à une date donnée pour arriver chez le client quand il le faut.

readychain®

Système de Chaînes Porte-Câbles igus® chez Deckel Maho Pfronten GmbH

 
Vers les produits utilisés :
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24