Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche de produits readycable®

readycable  

Recherche de readycable® 2.0 avec calcul de la durée de vie directement en ligne

Trouver le câble confectionné pour moteurs le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner, sur simple pression sur un bouton.

Le configurateur readycable® à nouvelle interface encore plus conviviale et calcul direct de la durée de vie des câbles confectionnés choisis.
 

Plus grand choix au monde de câbles confectionnés pour les applications en mouvement

Plus de 4.000 câbles trouvés en quelques secondes

Jusqu'à 7 catégories de prix par câble confectionné

Avec une évaluation de la durée de vie se basant sur de vrais résultats de tests effectués dans le laboratoire igus®

36 mois de garantie

Transmission possible du câble choisi au système d'expertise remplissage de la chaîne porte-câbles

L´outil de recherche de produits readycable® se présente maintenant dans un nouveau design épuré, encore plus clair, et offre aussi de nombreuses fonctions nouvelles. Quelques informations sur votre application suffisent maintenant pour calculer la durée probable des câbles confectionnés choisis pour votre application.

Outil de recherche de câbles confectionnés  

Elargissement

Vite, vite, vite - le bon câble confectionné au standard fabricant souhaité

D´un seul clic le câble au fonctionnement garanti qui est le plus économique !

L´outil de recherche de produits readycable® à interface conviviale et calcul direct de la durée de vie des câbles confectionnés choisis.

Plus grand choix au monde de câbles confectionnés pour les applications en mouvement

Plus de 4.000 câbles trouvés en quelques secondes

7 catégories de prix maximum par câble confectionné

Avec une évaluation de la durée de vie se basant sur de vrais résultats de tests effectués dans le laboratoire igus®

36 mois de garantie

Trouver et commander rapidement et simplement, en ligne, des câbles d´entraînement pour vos moteurs, confectionnés selon des standards fabricant.

Recherche par saisie de la référence du fabricant ou de la référence igus®

Saisie de la taille du lot et de la longueur de câble dès la fenêtre d´accueil

Ajout de câbles comparables et surlignage des câbles économiques pour que vous voyiez rapidement et facilement les économies potentielles et les différences entre les câbles

le trouver encore plus vite

le confectionner encore plus vite

le transférer encore plus vite au panier et faire des économies


La saisie de la quantité et de la longueur de câble permet de calculer et de sortir directement le prix total d´un câble dès l´écran de départ, la référence en question pouvant être transférée au panier dès ce stade.
 
Afin de montrer les économies pouvant éventuellement être réalisées, le câble le plus économique parmi les câbles confectionnés comparables est marqué par un signe de pourcentage. Vous trouverez une vue d´ensemble détaillée sur les prix des câbles comparables d´un standard fabricant dans la vue détaillée de chaque câble : les câbles en question réunis sous forme de tableau. La sélection d´un câble dans la vue d´ensemble ouvre automatiquement la vue détaillée.

Outil de recherche de câbles confectionnés  

Trouver rapidement et simplement, avec le nouvel outil de recherche de câbles confectionnés en ligne, des câbles confectionnés aux standards de différents fabricants

Il est maintenant encore plus facile de trouver des câbles confectionnés aux standards de différents fabricants. La saisie du numéro fabricant ou de la référenceigus®, ou encore la sélection du fabricant et du type de câble requis, permet d´obtenir rapidement le résultat souhaité. Celui-ci s´affiche sous forme de vue d´ensemble des câbles entrant en ligne de compte avec les principales informations les concernant (matériau de gaine, résistance à l´huile ou rayon de courbure). En seulement un clic, déposer l'article convenant dans le panier