×
Robots portiques drylin® à courses individuelles
Robot portique linéaire 2 axes (axe simple)
Pour les charges de 5 kg maximum
Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,2 mm environ
Pour des vitesses de 1 m/s maximum
Portique linéaire 2 axes
Robot portique cartésien 2 axes (mouvement XY)
Capacité de charge maximale de 80 N
Impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
Vitesses maximales de 1,5 m/s
Portique cartésien 2 axes
Robot portique cartésien 3 axes (mouvement XYZ)
Charges de 5 kg maximum
Impératifs de précision jusqu'à 0,8 mm environ
Vitesses maximales de 0,5 m/s
Portique XYZ