Le système de rappel triflex® RSE igus®, spécialement mis au point pour les robots ayant une charge faible à moyenne, permet d´éviter de façon active la formation de boucles au niveau de la tête du robot, même sur les applications très dynamiques.
Course de rappel possible avec triflex® RSE : jusqu´à 500 mm
2Pour TRC et TRE
3Fourniture pré-assemblée avec point fixe à gauche ou à droite
4Possibilités de fixation individuelles grâce à des consoles d´adaptation
5Unité linéaire igus® drylin® W sans entretien
6Position de montage réglable individuellement
7Système ouvert et clair, structure fine
8Convient aussi aux accélérations extrêmes, (grâce à un faible poids total)
Réf. | Point de raccordement | Course de rappel maxi [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Raccordement à droite | 500 | 789,99 EUR | |
TR.RSE.50.R | Raccordement à droite | 500 | 1 139,58 EUR | |
TR.RSE.02.40.L | Raccordement à gauche | 500 | 789,99 EUR | |
TR.RSE.50.L | Raccordement à gauche | 500 | 1 139,58 EUR |
Réf. | Hauteur interne | Chaîne porte-câbles Longueur standard [LLL*] |
Longueur de chaîne dans le système (65 maillons) |
Longueur totale [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 244,65 EUR | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 284,25 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 323,79 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 363,36 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 258,37 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 338,19 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 286,58 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 314,79 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 345,18 EUR |
*LLL = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage
Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne dans le système
Référence | Hauteur intérieure | Chaîne porte-câbles longueur standard [LLL*] | Longueur de chaîne dans le système | Longueur totale [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 261,63 EUR | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 304,20 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 346,80 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 431,97 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 356,13 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 403,98 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 448,59 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 541,05 EUR |
Référence | Indice de taille | A en mm | B en mm | C en mm | D en mm | Charge supplémentaire en kg | Poids du produit en kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 195,00 EUR | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 245,04 EUR |