Chaîne porte-câbles 3D antistatique

Les chaînes porte-câbles en matériau ESD conducteur sont utilisées pour éviter les décharges statiques dans les opérations de production de composants ou de modules électroniques. Des mesures de la résistance électrique de surface des chaînes porte-câbles igus en matériau spécial igumid GC ont été effectuées dès 1992 par la société igus GmbH en coopération avec le PTB (Physikalisch-Technische- Bundesanstalt) de Brunswick (Allemagne), auxquelles sont venues s’ajouter en 1998 et 1999 des certifications selon DIN 53482 et les directives sur l’électricité statique « ZH1/200 » de la Fédération des associations commerciales et artisanales.

Forme fermée dédiée aux robots et aux applications tridimensionnelles

triflex R TRC ESD
Boutique triflex R ESD

Vos avantages avec les produits ESD


► Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences extrêmement élevées

► Echange possible de maillons individuels sans que l'ensemble du système ou le faisceau de câbles doive être échangé 

► Pas d'attente, les tailles TRC.40, TRC.60 et TRC.70 étant disponibles sur stock en version ESD

► Système éprouvé depuis des années dans des atmosphères explosives
Caractéristiques de conception des chaînes porte-câbles triflex® R série TRC :

Torsion d´env. ±10°par maillon

Résistance à la traction élevée grâce à l´articulation

Option avec tige ressort pour une orientation partielle dans un sens et une meilleure rigidité

Pas besoin d´éléments porteurs continus tels que câbles en acier, éléments à ressort ou systèmes similaires

Vaste gamme d´accessoires

Systèmes de rappel en option pour le guidage sûr et compact des chaînes porte-câbles 3D le long du bras du robot et pour éviter la formation de boucles

TRC - sûre, fermée, repousse les copeaux

Contours extérieurs robustes et lisses pour éviter les accrochages

Grande torsion possible

Raccourcissement et allongement simples

Industries typiques et exemples d’applications

Axes 3 à 6 des robots

Machines-outils à plusieurs axes

Compartiments humides et à froid

Applications de peinture et ESD

Sable et poussière

Moteurs linéaires

Génie mécanique général, etc.

Tailles disponibles pour les chaînes porte-câbles ESD

sur stock (autres tailles sur demande)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

Elément de fixation en matériau ESD

avec serre-câbles, disponible sur stock

 
  • Fixation rapide et simple de la chaîne porte-câbles
  • Les temps d'arrêt les plus courts lors du remplacement d'une triflex® R remplie
  • Elément de fixation avec peignes (1)
  • Elément de fixation sans peignes (2)
  • Elément de fixation comme fixation intermédiaire (3)
  • Montage rapide avec système de fermeture à enclenchement évitant toute perte
  • Trous adaptables aux types de robots courants
  • Fixation en extrémité ou fixation intermédiaire
Boutique pour éléments de fixation en matériau ESD
Eléments de fixation triflex R

TR.40.01.ESD

Elément de fixation à serre-câbles TR.40.01

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 et TR.70.01.ESD
Elément de fixation triflex R standard

élément de fixation avec peignes TR.XX.01
2 = élément de fixation sans peignes TR.XX.02
3 = élément de fixation comme fixation intermédiaire TR.XX.02
Peigne possible au point mobile et/ou au point fixe 
Standard : trous lamés dans Ø F
Option : avec douilles filetées en acier, M6/M8

Conductivité des produits igus® en igumid ESD

Contrairement aux revêtements de surface conducteurs à effet temporaire ou aux agents antistatiques intégrés mais volatils, les additifs utilisés ici garantissent une conductivité à long terme, sans entretien. Pour assurer la conductivité d’une chaîne porte-câbles, il ne suffit toutefois pas que les différents composants soient conducteurs, la chaîne porte-câbles dans son ensemble doit être conductrice d’une extrémité à l’autre. Tous les produits de ce catalogue sont optimisés en terme de conductivité continue, qui est testée à 100 % et consignée avant la livraison.
Seules les chaînes ayant réussi ce test sont homologuées et expédiées. Les chaînes porte-câbles triflex R ont une particularité pour ce qui est de la couleur, elles ne sont pas gris ardoise (≈RAL7015) mais continuent d'être d'un noir semblable au RAL9004. Cela rend hélas la différenciation d'avec des matériaux standard un peu plus difficile. Leur conductivité est toutefois clairement signalée par le label.  

Contrôle ESD 100 % des chaînes ESD produites sont contrôlées quant à leur conductivité continue « d’un bout à l’autre »