Les serre-câbles igus® ont été mis au point spécialement pour les chaînes porte-câbles et les applications dynamiques. La combinaison entre les matériaux des câbles chainflex® et les composants en polymères des serre-câbles igus® chainfix en contact avec eux a été choisie pour assurer une durabilité élevée des câbles et une excellente retenue. igus® offre la meilleure solution en termes de coûts et de durée de vie pour chaque domaine d´application, par exemple avec les étriers serre-câbles chainfix éprouvés pour les courses longues ou les applications en milieux difficiles, ou encore les "nuggets" chainfix pour des solutions à serre-câbles simples et économiques. Les serre-câbles igus® chainfix ont été testés dans des conditions pratiques et sont utilisés depuis des années par des clients du monde entier.
Blocs brides Chainfix Résistance en service continu pour application dynamique.
intégrable à l'élément de fixation KMA d'igus®.
Grande résistance à la traction grâce à des bacs en plastique nervurés.
Peignes serre-câbles igus® Pièce individuelle dans la construction d´armoires électriques ou le montage de machines.
Accessoire pour Systèmes de Chaînes Porte-Câbles igus®.
Clip Chainfix Montage rapide sans outils.
Superposition possible de 2 à 3 couches.
Forces de traction élevées en montage monocouche.
Pour tous les éléments de fixation KMA à rail en C.
Montage simple.
Montage simple, sans vis.
A utiliser sur le premier ou le dernier maillon de la Chaîne.
Système modulaire, donc d'une grande adaptabilité.
Compact.
Diamètre de flexible : 4,3 à 14 mm.
Système modulaire, serre-câbles sur mesure
Montage rapide
Vissage standard
Fabrication sur mesure à partir de 1 pièce.
Serre-câbles igus® CFVSoulagement simple des efforts de traction, même pour les gaines fermées, structure décalée. Montage ultérieur possible sans problème, même en présence de connecteurs différents.