La gamme igus® vous offre des chaînes porte-câbles au niveau sonore optimisé. Le tableau ci-dessous montre les différences de niveau sonore entre les différents types de chaînes. Jouent un rôle à cet égard, en plus de la chaîne, la surface de glissement, les mouvements et le remplissage. Demandez à nos spécialistes de prévoir pour votre application le système de chaînes porte-câbles le plus silencieux.
Lors de la mise au point de la chaîne en bande en T "T3", l'accent a été placé avant tout sur le silence de fonctionnement. La chaîne en bande T3 est particulièrement flexible et son déroulement se fait en douceur grâce à la géométrie particulière des bandes latérales. Dans le laboratoire igus®, une valeur de seulement 33 dB(A) a été mesurée à 1,0 m/s pour la série T3.29.050.038.0 à la longueur autoportante, à un niveau acoustique provoqué par des bruits extérieurs.
Les essais à long terme dans le laboratoire acoustique d'igus® se sont soldés par une réduction de 19 à 20 db(A) par rapport aux chaînes conventionnelles à une vitesse de 1,8 m/s et une accélération de 3 m/s2. Cette valeur a été obtenue dans le laboratoire igus® pour la Série E3.22.060.044.0 en vertu de DIN 45635, compte tenu des bruits de fond.
*Une mesure effectuée par le TÜV Rheinland en mai 2002 a donné une valeur ≤ 46 dB(A) à 2m/s et une longueur autoportante de 1,5 m avec la Série E6.52.10.100.0, ceci avec un niveau de pression acoustique d'au moins 10 dB(A) provoqués par des bruits extérieurs.
Une mesure effectuée par le TÜV Rheinland pour le Système E4/101, Série 221.10.200.0 a donné une valeur de 46 dB(A) en autoportance à 1,5 m/s.
Une réduction de 3 dB(A) est perçue par l’oreille humaine comme une réduction de moitié du bruit
Nous avons une attestation officielle du TÜV Rheinland Berlin Brandenburg, dont nous vous faisons volontiers parvenir une copie sur demande.
Série de chaînes porte-câbles |
Système | Valeurs après correction des bruits extérieurs |
Méthode de test |
---|---|---|---|
Série T3.29 d'igus® | T3 | ≈ 33 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série E3.22 d'igus® | E3 | ≈ 38 dB(A) | en autoportance 1,8 m/s |
Série E6.52 d'igus® | E6 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |
Série 221 d'igus® | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,5 m/s |
Série E4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série ES4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Chaîne 1 produits d'autres fournisseurs | ≈ 77 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 2 produits d'autres fournisseurs | ≈ 68 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 3 produits d'autres fournisseurs | ≈ 73 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |