Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Système monté dans un équipement de déchargement de navires

Equipement de déchargement de navires EMO, Hollande

Secteur : grues

Chaîne porte-câbles : 2 chaînes à roulettes «heavy duty » 5050HD.12/18/12.300.0

Course : environ 106 m

Vitesse : 4 m/s

Accélération : 0.8 m/s²

Remplissage, pont : environ 25 kg/m par chaîne


Equipement de déchargement de navires

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24