Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Produits igus® pour les stations d´épuration des eaux - fiabilité accrue pour des coûts réduits

... grâce à un système durable comprenant moins de pièces d´usure

igus® propose des systèmes de chaînes porte-câbles, des câbles et des goulottes de guidage au fonctionnment fiable même en présence de charges continues et dans des conditions climatiques extrêmes (soleil, vent, neige et glace).
Cela permet d´éviter les temps d´arrêt, de réduire les frais d´exploitation et de réduire les exigences en entretien de votre système.

Vos économies potentielles avec igus®

Elimination du remplacement régulier des câbles

L´absence d´entraînement séparé du touret à câbles de puissance pour moteurs permet d´économiser matériaux et énergie

Pas de collecteur tournant et donc de remplacement régulier des contacts

Pas d´endommagement ni de rupture des câbles


Utilisation de chaînes porte-câbles igus® pour les courses glissantes dans les stations d´épuration

Chaînes porte-câbles

Câbles chainflex®

basic flizz®

Structure modulaire et rallongement possible même après mise en place

Guidage sûr des câbles et protection contre les détériorations

Les câbles ne se bloquent pas, ils ne se coincent pas et ne cassent pas

Pour les applications en mouvement continu en extérieur

Sans frais de coupe

Sans supplément pour commande minimale


Boîtier étanche

Guidage sûr

Montage simple au mur ou au sol

Course de 200 m et plus avec la chaîne à roulettes igus®

Forme compacte

Produit standardisé et disponible sur stock

Plus d´informations :


Solutions igus® déjà utilisées avec succès ici...

Applications mises en oeuvre chez des clients

Découvrez ici une sélection d´exemples d´applications de nos clients.

Pont racleur dans le bassin de décantation primaire

Un système basic flizz® assure l'alimentation en énergie fiable du pont racleur.

Chaîne porte-câbles dans une grande station d'épuration d'eaux usées

Une chaîne porte-câbles de la série 2500 est utilisée dans la grande station d'épuration d'eaux usées de Calbe, en Allemagne, depuis le début de l'année 2008.

Station d´épuration

Les câbles d´alimentation en énergie de cette station de traitement de l´eau sont encapsulés pour leur protection.

Station d'épuration

Le système de chaînes porte-câbles flizz® dans le racleur longitudinal et le dessableur de la station d'épuration du service d'eaux de la ville de Kempten

Chaîne porte-câbles pour racleur d´un bassin de décantation primaire

Utilisation de chaînes porte-câbles dans une station d´épuration.

Station d'épuration

Le système existant à enrouleur de câble à moteur s'est avéré trop peu résistant face à des conditions difficiles en extérieur et a été remplacé par un système flizz®.

Station d´épuration

Fonctionnement sans problème dans une station d´épuration depuis 2000

Installation de traitement
des boues

Beaucoup moins lourde que des chaînes porte-câbles en acier comparables, la plus grande chaîne porte-câbles en polymères du monde déplace sans effort une masse de remplissage de plus de 100 kg par mètre.

Classeur laveur

La saleté, le sable et la boue sont au menu quotidien des classeurs laveurs. Les chaînes porte-câbles doivent pouvoir y faire face.

Trouver des exemples d´applications


Vous recherchez des exemples d´applications provenant d´un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d´effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et de les trier selon vos critères.

Vous trouverez ici d´autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers