Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Encapsulé

Station d´épuration

 

Dans cette station d´épuration, le système igus® LBT flizz® assure le guidage de l´énergie. En 2000, ce système a remplacé les enrouleurs de câbles auparavant utilisés et qui devaient être remplacés chaque année. Ces enrouleurs étaient en effet exposés non seulement aux conditions ambiantes normales à l´extérieur (soleil, gel, humidité) mais aussi aux gaz agressifs générés pendant le traitement des eaux usées (sulfure d´hydrogène par exemple) et n´étaient pas en mesure de faire face à la charge en polluants. Les produits igus® (goulottes, chaîne porte-câbles et câbles chainflex®) utilisés ici restent fiables aujourd´hui encore et réduisent considérablement l´entretien nécessaire.


Association Aggerverband, Reinhard Braun,
Gummersbach, Allemagne

Station d´épuration
Station d´épuration

Vers les produits utilisés

Vous trouverez ici d´autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers

Vers le concours vector


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24