Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

micro flizz® permet de guider énergie, données, air et liquides dans un seul et même système


Système préconfectionné modulaire

 

Système d'ensemble sans entretien, compact, silencieux et économique : une alternative aux rails DIN

  • Nettoyage simple
  • Sans particules fines générées par l'abrasion
  • Mouvement silencieux, pas d'entretien et montage simple
  • Vitesses de fonctionnement allant jusqu'à 6 m/s avec fortes accélérations
  • Débits jusqu'à 10  Gbit/s Guidage sûr de câbles fibre optique et bus
  • Courses jusqu'à 100 m
  • Montage horizontal et vertical
  • Faible encombrement
  • En option avec technologie isense CF.D de surveillance des câbles bus
  • Egalement disponible avec une chaîne conductrice ESD

Gamme de produits MF06

N° de commande Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
prêt(s) à être expédié(s) en 15 jours ouvrés MF.06.10.018 10 19 11 17 018 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Autres cotes 
Hauteur de montage système complet :108,48 mm
Largeur de montage système complet :29,5 mm
Longueur recommandée des segments de goulotte :2,0 m, 3,0 m et 6,0 m
Matériau de la goulotteAluminium moulé sous pression
Diamètre maximum des câbles :ø 8 mm
  

Gamme de produits MF08

N° de commande Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
prêt(s) à être expédié(s) en 15 jours ouvrés MF.08.18.035 18 29 13 21 035 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Autres cotes  
Hauteur de montage système complet : 161 mm
Largeur de montage système complet : 40,5 mm
Longueur recommandée des segments de goulotte : 2,0 m, 3,0 m et 6,0 m
Matériau de la goulotte : Aluminium moulé sous pression
Diamètre maximum des câbles : ø 9,5 mm
   

Gamme de produits MF10

N° de commande Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
prêt(s) à être expédié(s) en 15 jours ouvrés MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Autres cotes  
Hauteur de montage système complet : 275 mm
Largeur de montage système complet : 107,6 mm
Longueur recommandée des segments de goulotte : Segments standard d'une longueur de 2 m
Matériau de la goulotte : Aluminium extrudé et anodisé
Diamètre maximum des câbles : ø 16 mm
   

microflizz

Brin supérieur et brin inférieur de la chaîne flizz® séparés l'un de l'autre, d'où une réduction du frottement et de la force motrice requise pour le déplacement
Des « ailettes » maintiennent bien la chaîne dans le canal de guidage
Un ressort en plastique permet à la chaîne de se dérouler en douceur dans le canal flizz®, ce qui diminue nettement le niveau sonore
Serre-câbles intégré au chariot de guidage pour une fixation sûre des câbles
Raccord universel à trois rainures en T possible
Fixation de la chaîne au point mobile par l'intermédiaire d'un chariot point mobile
Utilisation possible en double sens, c'est-à-dire avec un double remplissage ou deux courses indépendantes

 

microflizz
microflizz
microflizz
microflizz

La chaîne porte-câble se pose de manière sûre dans la goulotte sur des ailettes se rétractant dans le rayon.

Guidage simple de l'énergie, des données et des éléments pneumatiques dans un seul et même système. Chaîne également disponible en version préconfectionnée avec des câbles chainflex®

Petite chaîne à guidage automatique dans son canal de guidage contribuant à réduire considérablement le frottement. Propre et sans entretien.


prêt(s) à être expédié(s) en 15 jours ouvrés