Mon interlocuteur
Sélectionner un département

"Système E4/00" - applications

E4/00 (prononcer E4-cent, la plus polyvalente des Chaînes E4, est un choix sûr pour la plupart des applications (attention : pour les courses > 200 m et les montages "en autoportance sur chant", veuillez prendre la E4/4). Le principe "maillon intérieur - maillon extérieur" rend le montage et le démontage très simples. Les mesures spéciales telles que le "frein" dans la butée par exemple, réduisent nettement les bruits de fonctionnement. Le Système E4/00 est disponible dans le monde entier en stock et est livré sur mesure pour votre application en l'espace de 24 à 72 heures.

Secteurs industriels et applications types:

Robotique et manipulation, convoyage, secteur du froid, machines de construction, machines-outils, usinage du bois, machines de tous types, semi-conducteurs, salles blanches.

Silencieuse et solide - idéale pour un montage vertical

Silencieuse et solide - idéale pour un montage vertical

 
Construction robuste pour machines de construction

Construction robuste pour machines de construction

 
Accélération élevée, référence avec plus de 50 millions de cycles

Accélération élevée, référence avec plus de 50 millions de cycles

 
Grandes longueurs autoportantes, stabilité élevée

Grandes longueurs autoportantes, stabilité élevée

 
Courses longues avec goulotte de guidage - Système E4/00 confectionné avec tuyaux hydrauliques et câbles Chainflex®

Courses longues avec goulotte de guidage - Système E4/00 confectionné avec tuyaux hydrauliques et câbles chainflex®

 

Heavy fillings

e-chains® for heavy-duty uses: Guiding of the supply cables of a quenching chamber, which moves toward the linked vacuum ovens.

Heavy fillings    

Mining industry

The e-chain® is located in the area of the rotating assembly in a bucket-wheel excavator.

Mining industry    

Secteur off-shore

Tuyaux hydrauliques haute pression + câbles pour l'énergie. Cette chaîne remplit sa fonction sans le moindre problème malgré des conditions climatiques très difficiles.

Secteur off-shore    

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel construction    

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Two-girder bridge crane    

Four pour la sidérurgie

Ce nouveau four au gaz utilisé en sidérurgie n'a plus besoin que d'un tiers du temps habituel pour réchauffer des rouleaux à laminer.

Four pour la sidérurgie    

Large Binocular Telescope

After its completion, this giant telescope in Arizona(USA) will look deep into our universe; the two mainmirrors each have diameter of 8.4 metres.

Large Binocular Telescope    

Construction machinery and agricultural machinery

Use of energy chains in construction and agricultural machinery.

Construction machinery and agricultural machinery    

Machining center

The focus here was on protecting the cables from dirt, chips and coolants during fast movements.

Machining center    

Bucket wheel reclaimer

This bucket wheel reclaimer, which is used in a port, also has to be equipped with an energy supply that can cope with a circular movement of 360°.

Bucket wheel reclaimer    

Cage de laminoir pour rails de chemin de fer

L'alimentation en énergie des cylindres de ce laminoir à rails de chemin de fer était auparavant assurée à l'aide de chaînes en acier.

Cage de laminoir pour rails de chemin de fer    
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers.